RZ/G Linuxプラットフォーム開発環境 [製品ライセンス] 初年度無料
更新日: 2018年11月 7日

Renesas Electronics Corporation
製品開発に適用頂くための正式なライセンスで、初年度無料でお使い頂けます。

製品概要

[製品概要と利用方法]
・製品開発に適用頂くための正式なライセンスです。
・初年度無料、継続してお使いになりたいお客様は、[製品ライセンス更新サービス]で、1年単位でライセンスの更新ができます。
・申し込みをされると、お客様のマーケットプレイス登録情報のメールアドレスにアカウントを発行いたします。
・1ライセンスにつき、検証解析ツールにアクセスできるユーザは1名です。複数名で検証解析ツールを利用される場合は
 複数台の申し込みをしてください。(申し込むボタンをクリック後、カートで申し込み数量を設定して下さい)
 なお、カスタマイズツール(ビルド)に関しては、ライセンス数に係わらず、1サーバにつき最大10ユーザまでご利用可能です。
・発行されたアカウントで、開発環境(開発ツール)のダウンロード、ご利用をお願い致します。
  開発環境(開発ツール)の入手は、開発環境ガイドをご参照下さい。
  開発環境のインストールと操作は、以下のドキュメントをご参照ください。
   RZ/G Linuxプラットフォーム開発環境Linuxカスタマイズツール・検証解析ツールユーザーズマニュアル
   RZ/G Linuxプラットフォーム開発環境ビルドサーバー構築手順書

[ルネサスからの提供物]
・ご利用アカウント
・Linuxカスタマイズツール(サーバーセットアップファイルを含む)
・検証解析ツール
・テストプログラム(検証パターン)
・Verified Linux Package

[ルネサスからフリー提供]
開発環境ガイドに従ってルネサスウェブサイトより入手してください。
・スマートコンフィグレータ
・e2studio

[お客様でご準備頂くもの]
・Linuxサーバ用PC (推奨構成は、開発環境ガイドをご参照下さい)
・開発用Windows PC
・開発ボード (ボードは本サイトのこちらからご購入頂けます)

[制約事項・注意事項]
・ライセンスはマーケットプレイスの登録情報にもとづいて発行されますので、情報は正確に登録をお願い致します。
 登録情報に不備がある場合、確認等でアカウント発行が遅れる場合があります。また場合によっては、申し込みを却下さ
 せて頂く事があります。
・ライセンスの有効期間は1年間、更新は[製品ライセンス更新サービス]をご利用下さい。
・ライセンス期間中に、お客様のご利用状況を確認させて頂く場合がありますのでご了承下さい。
・申し込み頂いてから、アカウント発行まで、通常3営業日かかりますのでご了承下さい。
・ライセンスの発行に際し、審査があり、ご希望に添えない場合があることをご了承下さい。

[お問合せ]
 お問い合わせは、こちらまで。