Arm® DS-5
更新日: 2018年4月25日

株式会社DTSインサイト
Arm DS-5 Development Studioは、全てのArmコアに対応しソフトウェア開発に必要なすべての機能を提供するエンドツーエンドのツールスイートです。
Arm純正の開発環境のため、最新のArmテクノロジを活用し最適化された機能を提供します。
Arm C/C++コンパイラは、Armアーキテクチャに特化したコンパイラであるため、コアごとに最適化されたコード生成が可能であり、不要なコード・データ領域の削除機能などを備え、最適なフットプリントとパフォーマンスを実現します。
また、機能安全が要求される開発に対してTÜV SÜDによって認証されたコンパイラと拡張保守(Extended Maintenance)を用意しています。

製品概要

【主な特長】
■Armコアに最適化された純正コンパイラ
■TÜV SÜDによって認証された機能安全版コンパイラを用意
■世界20社以上の主要なデバイスに対応したデバイス設計データベース
■世界標準IDE「Eclipse」に統合されたビルド、デバッグ、アナライザ環境
■JTAG経由のストップモードデバッグ(ベアメタル、カーネル、ドライバ)
■gdbserver経由のランモードデバッグ(Linuxアプリケーション)
■Armのデバッグ資源を生かしたトレース解析
■デバッグハードウェアの必要ないStreamlineパフォーマンスアナライザ
■消費電力測定機能

≪URL≫
https://www.dts-insight.co.jp/product/arm_tool/ds-5/index.html

≪お問合せ先≫
株式会社DTSインサイト
〒151-0053 東京都渋谷区代々木4-30-3 新宿MIDWESTビル
TEL:03-6756-9405 FAX:03-6756-9409
E-mail:info-arm@dts-insight.co.jp
【対応MCU】
RZ/G1C、RZ/G1E、RZ/G1N、RZ/G1M、RZ/G1H