開発環境

RZ/Gプラットフォームの開発環境群です。

RZ/G Linuxプラットフォーム開発環境(新製品)

64-bit RZ/G2対応の開発環境は、只今準備中です。Marketplaceでの一般公開は2019/10月以降の予定です。
開発環境に関するお問い合わせは、ルネサスエレクトロニクス特約店、またはお問い合わせまでお願い致します。

[概要]
この開発環境は、Linuxサーバの構築から、ビルド、検証、解析、RZ/Gチップの端子設定まで、お客様のLinux製品開発をサポートします。
特に、これからLinux開発環境を立ち上げるお客様に最適のサービスです。 お客様で、Windows PC、Linux server用PC、開発ボード、
ルネサスFAQサーバにアクセス可能なネットワーク環境をご準備頂ければ、開発ツールから、Linux BSP、検証用テストプログラム、
Buildサーバ構築用のセットアップファイルまで、Linuxソフトウェア開発に必要な全てをルネサスから提供します。

先ずは、無料の試用ライセンスで、RZ/G Linux プラットフォーム開発環境を体験してみましょう!入手はここから



[開発ツール]


[備考]
・RZ/G Linuxプラットフォーム開発環境の詳細は、以下をご覧ください。
  開発環境ガイド
  RZ/G Linuxプラットフォーム開発環境Linuxカスタマイズツール・検証解析ツールユーザーズマニュアル
・e2studioはルネサス製デバイスに対応した"Eclipse"ベースの統合開発環境です。(ルネサスより無料で入手できます)
・お問い合わせは、ルネサスエレクトロニクス特約店、またはお問合せまでお願い致します。


開発ツール

  • adviceLUNAⅡ

    JTAG ICE デバッグツール「adviceLUNA Ⅱ」
    全Armコアサポートと使いやすいGUI、充実したデバッグ機能で開発効率を向上

    株式会社DTSインサイト
  • Arm® DS-5

    全てのArmコアに対応し、ソフトウェア開発に必要なすべての機能を提供するArm純正統合開発環境

    株式会社DTSインサイト
  • Re:Zolver

    ソフトウェア影響分析ツール「Re:Zolver(リゾルバー)」
    10秒で開始!設定不要!オブジェクトコード解析によるソフトウェア影響・構造分析

    株式会社DTSインサイト
  • TRQerAM

    動的テストツール「TRQerAM(トラッカーエイエム)」
    実機テストにより、まれに発生する障害や性能改善を劇的に効率化させる動的テストツール

    株式会社DTSインサイト
  • PARTNER-Jet2

    PARTNER-Jet2は、マルチコア・マルチOS対応、Linux対応はもちろん、CPU毎の負荷やタスク実行状態などシステム性能解析も可能なJTAGデバッガの決定版 です。

    京都マイクロコンピュータ株式会社
  • I-jet

    小型で使い勝手の良い低価格JTAGエミュレータ(ICE)です。統合開発環境「IAR Embedded Workbench for Arm」とシームレスに統合されており、プラグアンドプレイに対応しています。

    IARシステムズ株式会社