ソフトウェア

RZ/G プラットフォーム対応のソフトウェアの一覧表示

RZ/G2対応ソフトウェア

  • RZ/G2向けOpenCV顔検出サンプルプログラム

    本ソフトウェアはRZ/G2シリーズ上で動作する顔検出サンプルプログラム及びソースコード一式です。USBカメラ画像に対してOpenCVライブラリの顔検出関数を使用して検出を行います。

    Renesas Electronics Corporation

RZ/G1対応ソフトウェア

  • wolfSSL [オープンソース版]

    頼れるSSL/TLSをお探しですか?
    組み込みSSL/TLSライブラリー "wolfSSL" は、組み込みシステムやRTOS環境で最少のサイズ、最高の処理速度、すぐれた機能とポータビリティを実現するC言語ベースのライブラリーです。

    wolfSSL
  • NeoFace [評価版]

    NECが提供するRZ/G Linux プラットフォーム向けの顔検出/顔照合ミドルウエアです。

    NEC
  • FieldAnalyst [評価版]

    NECが提供するRZ/G Linux プラットフォーム向けの性別・年齢自動推定システムです。

    NECソリューションイノベータ
  • EtherCAT Master Stack [評価版]

    EC-Master は、異なる組み込み(リアルタイム)オペレーティングシステム上での動作用に設計、最適化されたマスター側のプロトコルスタックです。

    acontis technologies GmbH
  • RZ/G 画像リマッピングライブラリソフトウェア [評価版](仮称)

    本ソフトウェアは、画像リマッピングすることにより、魚眼および広角レンズの歪補正と画像変形するソフトウエア・アドオンです。

    Renesas Electronics Corporation
  • Warp!! [評価版]

    "Warp!!"は組み込みLinuxやAndroidシステムの超高速起動ソリューションです。 製品の高速起動はデフォルトとなっており、多くの採用実績があります。

    リネオソリューションズ株式会社
  • NetNucleus BT [評価版]

    Bluetoothスタック 「NetNucleus BT」
    NetNucleus BTは、Bluetooth "Classic"(V2.1/3.0)、Bluetooth Low Energy(BLE:V4.0)、iAP2に対応した組込み向けBluetooth SDK です。

    東芝情報システム
  • 音声合成エンジン「microAITalk®」[評価版]

    AITalk®は、より人間らしく自然な音声で自由に音声合成をすることが可能な、高品質音声合成エンジンです。

    株式会社エーアイ
  • 音声認識機能組込みキット「AmiVoice SDK for ARM/Y」

    ルネサスエレクトロニクス社製・高機能プロセッサ『RZ/Gシリーズ』の『ソフトウェア・アドオン』に対応したAmiVoice音声認識機能組込みキットです。

    株式会社アドバンスト・メディア
  • UD新ゴ フォント [評価版]

    人は情報の大部分を視覚から得ており、情報を適切に伝える上で書体デザインは非常に重要と言えます。
    UD書体は、分かりやすく、読みやすく、間違いにくい、パネル表示に適した書体です。

    株式会社モリサワ
  • Ubiquitous DTCP

    Ubiquitous DTCPは、DTCPによるコンテンツ保護に対応したネットワーク機器を開発するためのソフトウェア開発キット (SDK) です。
    IPネットワーク、MOST、Ethernet AVBといった下位層ネットワークに対応しており、お客様のニーズに合わせてご提供します。

    Ubiquitous AI Corporation
  • Ubiquitous HDCP

    Ubiquitous HDCP は、HDCPの実装に最適化されたソフトウェア開発キット (SDK) です。

    Ubiquitous AI Corporation
  • Ubiquitous QuickBoot

    Linux / Android 組込みシステムの高速起動ソリューション

    Ubiquitous AI Corporation
  • Ubiquitous DeviceSQL

    組込みシステム用 高速データベース

    Ubiquitous AI Corporation
  • TrulyHandsfree ボイスコントロール

    音声トリガー認識、コマンドフレーズ・スポット対応の音声認識のミドルウェアです。
    (オールウエイズリスニング、ウエイクワード音声認識)

    Sensory, Inc.
  • ITTIA DB SQL

    ITTIA DB SQL offers RZ/G device manufactures a modular software architecture that enables devices to collect, store and manage data. It is highly optimized and reliable, with a low total cost of ownership. With ITTIA DB SQL, developers build robust, high-value products, with no database administrator to manage and connect data. ITTIA DB SQL libraries are cross-platform, supporting C, C++ and various scripting languages.

    ITTIA
  • ONVIFクライアント部 (モニタリング):Ze-PRO IPmon

    ONVIF規格に準拠したセキュリティ機器のモニタリング機能を実現するプロトコルスタックのミドルウェアです。
    豊富な採用実績があります。

    図研エルミック株式会社
  • RTP/RTSPライブラリ:Ze-PRO RTP

    RTP/RTSPストリーミング用プロトコルスタックのミドルウェアです。
    豊富な採用実績があります。

    図研エルミック株式会社
  • OpenCV顔検出サンプルプログラム

    本ソフトウェアはRZ/G1シリーズ上で動作する顔検出サンプルプログラム及びソースコード一式です。USBカメラ画像に対してOpenCVライブラリの顔検出関数を使用して検出を行います。

    Renesas Electronics Corporation
  • ズームボイス

    ズームボイスは、前方からの音を強調し、周囲の雑音を抑えるためのソフトウェアです。安価な無指向性マイクを2個で実現可能です。音声認識の認識率向上などに有用です。

    株式会社テクノマセマティカル