RZ/G Verified Linux Package for 64bit kernel [製品版]
更新日: 2019年6月27日

Renesas Electronics Corporation
産業分野に必要な基本ソフトを動作検証済みのパッケージソフトとして提供します。
お客様は安定動作するLinux+基本ソフトをすぐに利用でき、アプリケーション開発に注力が可能です。
製品版は、お客様の製品にそのまま適用いただくことができます。

製品概要

64bitプロセッサ向けLinuxパッケージ、及びソフトウェア・アドオンで構成されるソフトウェア一式を提供します。
本製品は開発プロセス管理下で動作検証を実施済み、定期メンテナンスも実施します。管理された検証済みパッケージをお使いいただくことにより、組込みシステム開発におけるお客様のソフトウェア開発負荷を大きく低減します。

本製品には製品版のマルチメディアライブラリが組み込まれており、パッケージをそのままお客様の製品に適用いただくことが可能です。なお、弊社手続きのために、お申込みいただいてからダウンロード可能となるまでにおよそ5営業日程度かかることがございますので、あらかじめご了承願います。

本製品をご利用の際は、最初に製品同梱のRelease Noteの内容をご確認ください。

[特徴]

  • CMMIレベル3のソフトウェア開発プロセス管理の下で動作検証済み。
  • 業界標準の APIをサポート。
  • ルネサスや、選定されたパートナー企業から提供されるソフトウェア・アドオンによる機能拡張性。
  • 無償でメンテナンスを実施。

[提供機能]

  • Linuxカーネル
      10年を超える長期サポートのLinuxカーネルを採用。
      64bitプロセッサ (AArch64) での動作に対応。
  • DeviceDriver
  • Media Player IF
      汎用メディアプレイヤー(GStreamer)およびそのIF(Plug-in)を提供
  • Video Codec
      H.264デコーダ/エンコーダおよびH.265デコーダを標準IF (OMX) で提供。
  • Video データ処理
      表示画面に合わせて、拡大/縮小、切り出し、合成などの画像編集機能を提供。
  • グラフィックス機能
      OpenGL ES 規格に準拠したグラフィックス機能を提供(SGX)。

主要コンポーネントの名称およびバージョンはRelease Noteでご確認いただけます。

本パッケージには「Multimedia Package for 64bit kernel [製品版]」ページにて配布されているものと同一のH.264/H.265Videoコーデック、グラフィックス (OpenGL ES) 機能を動作させるための製品版ライブラリが含まれています。

「RZ/G セキュリティソリューション」は本製品に含まれておりません。 「RZ/G セキュリティソリューション(準備中)」ページより別途入手して下さい。

[対象リファレンスボード]
 Hoperun Technology HiHope RZ/G2M platform (hihope-rzg2m)
 Silicon Linux RZ/G2E evaluation kit (EK874)

[更新履歴]
2019/4/25:4.19-CIP版 VLP64 1.0.0(RZ/G2Eに対応)
2019/6/27:4.19-CIP版 VLP64 1.0.1(RZ/G2Mに対応)

[注意]
 RZ/G Verified Linux Packageは以下のデコーダ、エンコーダ、パーサー関連のパッケージを含んでおります。
 お客様にて製品化される際にはライセンス関連の確認が必要です。ご注意ください。

 [パッケージ名] gstreamer1.0-plugins-bad-videoparsersbad
  -diracparse (Dirac parser)      http://diracvideo.org/
  -h263parse (H.263 parser)      http://www.itu.int/
  -h264parse (H.264 parser)      http://www.mpegla.com/
  -h265parse (H.265 parser)     http://www.mpegla.com/, https://www.hevcadvance.com/, https://www.technicolor.com/, http://velosmedia.com/
  -mpeg4videoparse (MPEG 4 video elementary stream parser) http://www.mpegla.com/
  -mpegvideoparse (MPEG video elementary stream parser) http://www.mpegla.com/
  -pngparse (PNG parser)      http://www.libpng.org/
  -vc1parse (VC1 parser)      http://www.mpegla.com/

 [パッケージ名] gstreamer1.0-plugins-good-isomp4
  -3gppmux (3GPP Muxer)   http://www.3gpp.org/
  -ismlmux (ISML Muxer)   http://www.microsoft.com/
  -mj2mux (MJ2 Muxer)   http://www.jpeg.org/
  -mp4mux (MP4 Muxer)   http://www.mpegla.com/
  -qtdemux (QuickTime demuxer) http://www.apple.com/
  -qtmux (QuickTime Muxer)   http://www.apple.com/

 [パッケージ名] gstreamer1.0-plugins-bad-faac
  -faac (AAC)   http://www.vialicensing.jp/

 [パッケージ名] gstreamer1.0-plugins-bad-faad
  -faad2 (AAC)   http://www.vialicensing.jp/

 [パッケージ名] gstreamer1.0-omx, libomxil, omx-user-module
  -omxh264dec, omxh264enc, omxh265dec   http://www.mpegla.com/

 

本パッケージに対する当社サポートポリシーについてはこちらのページよりご確認ください。