RZ/G Verified Linux Package [評価版]
更新日: 2019年9月30日

Renesas Electronics Corporation
産業分野に必要な基本ソフトを動作検証済みのパッケージソフトとして提供します。
お客様は安定動作するLinux+基本ソフトをすぐに利用でき、アプリケーション開発に注力が可能です。
評価版はRZ/Gプラットフォーム製品の評価用にすぐにダウンロードしてお使いいただくことができます。

製品概要

Linuxパッケージ、及びソフトウェア・アドオンで構成されるソフトウェア一式を提供します。
本製品は開発プロセス管理下で動作検証を実施済み、定期メンテナンスも実施します。管理された検証済みパッケージをお使いいただくことにより、組込みシステム開発におけるお客様のソフトウェア開発負荷を大きく低減します。

評価版はRZ/Gプラットフォーム製品の評価用に、お申し込み後すぐにダウンロードしてお使いいただくことができます。

本製品をご利用の際は、最初に製品同梱のRelease Note、および「RZ/G Verified Linux Package Start-up Guide」の内容をご確認ください。

[特徴]

  • CMMIレベル3のソフトウェア開発プロセス管理の下で動作検証済み。
  • 業界標準の APIをサポート。
  • ルネサスや、選定されたパートナー企業から提供されるソフトウェア・アドオンによる機能拡張性。
  • 無償でメンテナンスを実施。
  • 2つの異なるLinuxカーネルを選択可能。

[提供機能]

  • Linuxカーネル
      2つの異なるカーネルを含むダウンロードを選択可能。
      [4.4-CIP版]は10年を超える長期サポートのLinuxカーネルを採用。
      [4.4-CIP-RT版]は10年を超える長期サポートかつリアルタイム性を向上させたLinuxカーネルを採用。
  • Device Driver
  • Media Player IF
      汎用メディアプレイヤー(GStreamer)およびそのIF(Plug-in)を提供。
  • Video Codec
      H.264デコーダ/エンコーダを標準IF(OMX)で提供。
  • Video データ処理
      表示画面に合わせて、拡大/縮小、切り出し、合成などの画像編集機能を提供。
  • グラフィックス機能
      OpenGL ES 規格に準拠したグラフィックス機能を提供(SGX)。

主要コンポーネントの名称およびバージョンはRelease Noteでご確認いただけます。

ダウンロード種別は、基本として [4.4-CIP版] を選択ください。 [4.4-CIP-RT版] は [4.4-CIP版] のリアルタイム性能を向上したものですが、最悪応答時間の保証等いわゆるハードリアルタイム性を保証するものではありません。お客様の使用されるユースケースにて性能評価を実施いただき、実製品への適用可能性を十分検討いただくようお願いいたします。

  - RT版のメリット
    ・周期的な処理の実行精度を向上
    ・割り込みに対する最悪応答時間が改善
  - RT版のデメリット
    ・一般にスレッドの切り替え回数が増加するため、システム全体の処理性能が低下
    ・Linuxカーネルの排他等のタイミングが変わるため、既存資産(ドライバ等)に問題が生じる可能性

本パッケージには「Multimedia Package (評価版)」ページにて配布されているものと同一のH.264Videoコーデック、グラフィックス(OpenGL ES)機能を動作させるための評価版ライブラリが含まれています。

「RZ/G セキュリティソリューション」は本製品に含まれておりません。 「RZ/G セキュリティソリューション」ページより別途入手して下さい。

本製品は、多くのパッケージをソースコード形式でご提供しています。ビルド済みバイナリをお使いになりたい場合は「RZ/G Application Development Package [評価版]」の利用をご検討ください。

ご提供パッケージは評価版のため、使用条件としてお客様製品に搭載することはできません。製品適用をお考えの場合は、製品版を入手ください。
また、評価版では長時間の連続稼働を行うことができません。

[対象リファレンスボード]
    iWave RZ/G1H-PF開発キット
    iWave RZ/G1M-PF開発キット
    iWave RZ/G1N-PF開発キット
    iWave RZ/G1E-PF開発キット
    iWave RZ/G1C-PF開発キット

※「標準版」ボードのみが対象となります。「標準版」ボードに実装されていないインターフェースおよび「SATA版」等の標準版ではないボードの対応状況につきましては「お問い合わせ」ページよりお問い合わせください。

[更新履歴]
2017/10/25:3.10-LTSI版 VLP 1.2.1(Qt5.6.2、H.264 Video codecその他の対応を追加)
2018/10/22:4.4-CIP版 VLP 2.1.0(HTML5レンダリングエンジンに対応、ビルド環境更新)
2018/12/17:4.4-CIP-RT版 VLP 2.1.0-RT(PREEMPT_RTに対応)
2019/3/27:4.4-CIP版 VLP 2.1.1(Linux kernel 4.4.166-cip29に更新)
2019/6/27:4.4-CIP版 VLP 2.1.2-RT(Linux kernel 4.4.176-cip31-rt23に更新)
2019/9/30:4.4-CIP版 VLP 2.1.3(Linux kernel 4.4.185-cip35に更新)

[次回更新予定]
2019/12:4.4-CIP-RT版
2020/3:4.4-CIP版

※3.10-LTSI版のサポートは2019年9月をもって終了いたしました。新規ご検討の際は4.4-CIP版をご利用ください。

[注意]
 RZ/G Verified Linux Packageは以下のデコーダ、エンコーダ、パーサー関連のパッケージを含んでおります。

 [パッケージ名] gstreamer1.0-plugins-bad-videoparsersbad
  -diracparse (Dirac parser)      http://diracvideo.org/
  -h263parse (H.263 parser)      http://www.itu.int/
  -h264parse (H.264 parser)      http://www.mpegla.com/
  -mpeg4videoparse (MPEG 4 video elementary stream parser) http://www.mpegla.com/
  -mpegvideoparse (MPEG video elementary stream parser) http://www.mpegla.com/
  -pngparse (PNG parser)      http://www.libpng.org/
  -vc1parse (VC1 parser)      http://www.mpegla.com/

 [パッケージ名] gstreamer1.0-plugins-good-isomp4
  -3gppmux (3GPP Muxer)   http://www.3gpp.org/
  -ismlmux (ISML Muxer)   http://www.microsoft.com/
  -mj2mux (MJ2 Muxer)   http://www.jpeg.org/
  -mp4mux (MP4 Muxer)   http://www.mpegla.com/
  -qtdemux (QuickTime demuxer) http://www.apple.com/
  -qtmux (QuickTime Muxer)   http://www.apple.com/

 [パッケージ名] gstreamer1.0-plugins-bad-faac
  -faac (AAC)   http://www.vialicensing.jp/

 [パッケージ名] gstreamer1.0-plugins-bad-faad
  -faad2 (AAC)   http://www.vialicensing.jp/

 [パッケージ名] gstreamer1.0-omx, libomxil, omx-user-module
  -omxh264dec, omxh264enc   http://www.mpegla.com/

 
 

本パッケージに対する当社サポートポリシーについてはこちらのページよりご確認ください。