RZ/G Multimedia Package [製品版]
更新日: 2018年10月22日

Renesas Electronics Corporation
ルネサス提供のRZ/G向けBSP(ボードサポートパッケージ)にH.264Videoコーデック、グラフィックス(OpenGL ES)機能を搭載するためのライブラリです。
製品版ライブラリは、お客様の製品にそのまま適用いただくことができます。

製品概要

ルネサス提供のRZ/G向けBSP(ボードサポートパッケージ)にH.264Videoコーデック、グラフィックス(OpenGL ES)機能を搭載するためのライブラリです。
製品版ライブラリは、お客様の製品にそのまま適用いただくことができます。
「RZ/G Verified Linux Pacage [製品版]」の中には本ライブラリが組込まれています。
RZ/G Multimedia Pacage [製品版]は弊社手続きのために、お申込みいただいてからご提供できるまでにおよそ5営業日程度かかることがございますので、あらかじめご了承願います。

[提供機能]
・Video Codec
  H.264デコーダ/エンコーダを標準IF(OMX)
・Video データ処理
  表示画面に合わせて、拡大/縮小、切り出し、合成などの画像編集機能
・グラフィックス機能
  OpenGL ES 規格に準拠したグラフィックス機能。
・2つのカーネルバージョンをサポート。
   -カーネルバージョン3.10-LTSI  (対象製品:RZ/G1H, RZ/G1M, RZ/G1N, RZ/G1E)
   -カーネルバージョン4.4-CIP (対象製品:RZ/G1H, RZ/G1M, RZ/G1N, RZ/G1E, RZ/G1C)

※3.10-LTSI版のサポート期間は2019年9月までとなります。あらかじめご了承ください。

 
 

※カーネルバージョン3.10-LTSI版のサポート期間は2019年9月までとなります

本パッケージに対する当社サポートポリシーについてはこちらのページよりご確認ください。