ルネサス提供のRZ/G向けBSP(ボードサポートパッケージ)にH.264Videoコーデック、グラフィックス(OpenGL ES)機能を搭載する為のライブラリです。
「RZ/G Verified Linux Pacage [評価版]」の中には本ライブラリが組込まれています。
-評価版ライブラリは無償かつシンプルなクリックスルー形式によるライセンスで入手頂けます。
評価版はRZ/Gプラットフォーム製品の評価用途で即ダウンロードしてお使いいただくことができます。
[提供機能]
・Video Codec
H.246デコーダ/エンコーダを標準IF(OMX)
・Video データ処理
表示画面に合わせて、拡大/縮小、切り出し、合成などの画像編集機能
・グラフィックス機能
Open GLES 規格に準拠したグラフィックス機能。
・2つのカーネルバージョンをサポート。
-カーネルバージョン3.10-LTSI (対象製品:RZ/G1H, RZ/G1M, RZ/G1N, RZ/G1E)
-カーネルバージョン4.4.138-CIP25 (対象製品:RZ/G1H, RZ/G1M, RZ/G1N, RZ/G1E, RZ/G1C)