RZ/G Application Development Package [評価版]
更新日: 2019年6月10日

Renesas Electronics Corporation
RZ/Gシリーズでのソフトウェア開発を簡単に開始できるソフトウェアパッケージを提供します。
パッケージには各ボード用のプリビルドバイナリが同梱されており、パッケージ入手後、直ぐにボードを立ち上げることが出来ます。
また、同じく同梱されたSDKを使用して、お客様が作成されたアプリケーションをビルドし、パッケージ上で実行することができます。

製品概要

 RZ/G Application Development Package(ADP) [評価版] は、対象ボード上(iWaveボード、SKボード)で動作するアプリケーションの開発を開始するために必要なパッケージ一式を提供します。

 本製品はプリビルドバイナリ(SDカードイメージ)が同梱されていますので、対応ボード入手後、プリビルドバイナリをSDカードに書き込めば、直ぐにボードを起動してパッケージをお試しいただけます。
 また、対象ボード上(iWaveボード、SKボード)でアプリケーション開発を行うために必要なツール類(コンパイラ等)をSDKとしてパッケージングしておりますので、お客様が設計された製品ボード、或いは評価ボード入手前に先行して初期アプリケーション開発を行うことも可能です。

[ご提供物]
 ・プリビルドバイナリ(SDカードイメージ)
  以下のボード用のバイナリファイルをご提供。

  ・iWave社製:
    ・ iWave RZ/G1H-PF開発キット
    ・ iWave RZ/G1M-PF開発キット
    ・ iWave RZ/G1N-PF開発キット
    ・ iWave RZ/G1E-PF開発キット
    ・ iWave RZ/G1C-PF開発キット

  ・スターターキット
    ・ RZ/G1M Starter Kit
    ・ RZ/G1E Starter Kit

 ・Software Development Kit (SDK)
  クロスコンパイル環境一式

 ・Video Codec/Graphicsライブラリ
  H.264デコード/エンコード機能と3Dグラフィックス機能を提供するライブラリ

※ご提供パッケージは評価版のため、使用条件としてお客様製品に搭載することはできません。製品適用をお考えの場合は、製品版を入手ください。評価版プリビルドバイナリは3時間以上の連続動作ができません。
※詳細は同梱される説明書をご覧ください。
※2019/1/16: iWave社製開発キット用イメージをYocto 2.4.2ベースに更新しました。
※2019/6/10: Starter kit用SDKでもcmakeコマンドが使用可能になりました。

[注意]
 RZ/G Application Development Packageは以下のデコーダ、エンコーダ、パーサー関連のパッケージを含んでおります。

 [パッケージ名] gstreamer1.0-plugins-bad-videoparsersbad
  -diracparse (Dirac parser)      http://diracvideo.org/
  -h263parse (H.263 parser)      http://www.itu.int/
  -h264parse (H.264 parser)      http://www.mpegla.com/
  -mpeg4videoparse (MPEG 4 video elementary stream parser) http://www.mpegla.com/
  -mpegvideoparse (MPEG video elementary stream parser) http://www.mpegla.com/
  -pngparse (PNG parser)      http://www.libpng.org/
  -vc1parse (VC1 parser)      http://www.mpegla.com/

 [パッケージ名] gstreamer1.0-plugins-good-isomp4
  -3gppmux (3GPP Muxer)   http://www.3gpp.org/
  -ismlmux (ISML Muxer)   http://www.microsoft.com/
  -mj2mux (MJ2 Muxer)   http://www.jpeg.org/
  -mp4mux (MP4 Muxer)   http://www.mpegla.com/
  -qtdemux (QuickTime demuxer) http://www.apple.com/
  -qtmux (QuickTime Muxer)   http://www.apple.com/

 [パッケージ名] gstreamer1.0-plugins-bad-faac
  -faac (AAC)   http://www.vialicensing.jp/

 [パッケージ名] gstreamer1.0-plugins-bad-faad
  -faad2 (AAC)   http://www.vialicensing.jp/

 [パッケージ名] gstreamer1.0-omx, libomxil, omx-user-module
  -omxh264dec, omxh264enc   http://www.mpegla.com/

iWaveボード用
 
 
 
 
 
SKボード用