RZ/G シリーズ ソフトウェアデータシート

Renesas Electronics Corporation
このマニュアルはユーザーにRZ/G Verified Linux パッケージの主要機能を理解していただくためのマニュアルです。
またRZ/G Linux標準パッケージを使ったH.264動画再生/記録および3D Graphicsの動作性能測定値を掲載しています。

製品概要

◆RZ/G Verified Linux パッケージ主要機能
GUIフレームワーク主なデバイスドライバ
・Qt・Audio
GStreamer・Display
・GStreamer・DMA
・GStreamer PlugIn・Ethernet
・H.264 Codec・GEthernet
Linux Shell・GPIO
・Linuxシェル・HSCIF
LinuxLibrary・I2C
・ライブラリ・MMC
OpenGL・MSIOF
・OpenGL ES・PCIEC
ウィンドウシステム・PTP
・Wayland/Weston・QSPI
Linuxカーネル・SATA
・Linuxシステムコール・SCIF
・プロセス/タイマー管理・SD
・メモリ管理・USB
・ファイルシステム・USBF
・デバイスドライバ・V4l2
・ネットワークプロトコル・VIN
セキュリティ 
・セキュアカーネルブート 
・暗号化通信 
・基本暗号化ライブラリ 


<Target> RZ/G Platform V1.0 ( for Linux Kernel Version LTSI3.10 )