AP-RZG-0A (RZ/G1E)
更新日: 2017年4月11日

アルファプロジェクト
AP-RZG-0Aは「RZ/G1E-PF」を搭載したCPUボードです。
最大1GHz動作のCortex-A7デュアルコア、3Dグラフィックスエンジン、Full HD動画エンコード/デコードに対応した高度なグラフィックス機能を備えています。
また、無線LAN、Bluetooth、CMOSカメラ、CANなど豊富な機能拡張オプションにも対応しています。
開発環境は、従来のスタンドアロン環境(Yocto)のほか、「RZ/G Linuxプラットフォーム」に対応し、動作検証済みLinux標準パッケージが提供されます。

製品概要

[商品説明]
■AP-RZG-0A 仕様概要
 ・Cortex-A7 Dualコア 「RZ/G1E-PF」搭載 動作周波数 1GHz
 ・QSPI ROM 4M/64MByte
 ・DDR3-SDRAM 512MByte
 ・microSDカード(デュアルスロット)
 ・Ethernet 10/100BASE
 ・USB Host/Function
 ・AUDIO入出力
 ・LCD I/F
 ・CMOSカメラ I/F
 ・SCI
 ・CAN(TTL)
 ・拡張コネクタ 60pin x 2
 ・基板寸法 120x90mm
 ・RZ/G Linuxプラットフォーム対応
 ・回路図、解説マニュアル付属

<オプション製品>
 -無線LAN/Bluetoothモジュール
 -マルチタッチ対応LCDキット
 -CMOSカメラモジュール
 -CAN、RS232など

アルファプロジェクト オンラインショップで1台からお求めいただけます。
  http://www.apnet.co.jp/order/index.html

[商品お問合せ先]
(株)アルファプロジェクト 営業部
 TEL:053-401-0033
 E-mail:sales@apnet.co.jp