iWave RZ/G1C-PF開発キット
更新日: 2017年4月11日

iWave
ルネサス製CPUの RZ/G1C-PF を搭載したCPUモジュールの開発キットです。

製品概要

[商品説明]
 組み込み製品&ソリューションプロバイダーのアイウェーブ・ジャパン株式会社(以下アイウェーブ)は、ルネサスエレクトロニクス株式会社(以下ルネサス)の最新のマイクロプロセッサ(MPU)であるRZ/G1C搭載の小型シングルボードを提供開始します。この小型シングルボードは様々な組み込み用途に素早く用いることができます。
 新たに提供開始する小型シングルボードはRZ/G1シリーズのラインナップに新しく投入されるルネサス製MPUであるRZ/G1CデュアルコアARM Cortex-A7 1.0GHzを搭載します。
 この製品はコンパクトな85mm x 56mmサイズの業界標準フォーマットを意識して設計されており、同じく業界標準のピン配列の40Pin IO拡張コネクタを備えています。このボードはまた、LVDSディスプレイ、CAN、UART、GPIOポートなどの追加IOインターフェイスが利用可能な別の40ピン拡張コネクタもサポートしています。
 開発用のJTAGコネクタとシリアルコンソールもSBCでサポートされています。

[参考資料]
Quick Start Guide(PDF)

[商品お問合せ先]
アイウェーブ・ジャパン株式会社
231-0013 横浜市中区住吉町3-29 関内住吉ビル8F-B
TEL.045-227-7626 FAX.045-227-7646
E-mail: info@iwavejapan.co.jp
http://www.iwavejapan.co.jp/product/RENESASRZPLATFORM.html

 

ご購入に関するお問合せはアイウェーブ・ジャパン(お問合せ先は本ページ下部参照)までお願いいたします