iWave RZ/G1M-PF開発キット
更新日: 2017年4月11日

iWave
ルネサス製CPUの RZ/G1M および RZ/G1M-PF を搭載したCPUモジュールの開発キットです。

製品概要

[商品説明]
 アイウェーブ・ジャパン株式会社(以下アイウェーブ)はルネサスエレクトロニクス株式会社(以下ルネサス)のマイクロプロセッサ(MPU)を使用した製品としてRZ/G1M搭載のシステム・オン・モジュール(SOM)を提供開始します。RZ/G1M搭載のSOMは、Qseven R2.0規格のMPUモジュールです。
 このモジュールは、1GB DDR3 RAM・4GB eMMC Flashおよび2MB SPI NOR Flashに対応します(拡張可能)。また、このモジュールはLinux BSPが提供されGigabit Ethernet PHY・Micro SDスロット・USB HUB等をサポートします。Qsevenモジュールは産業グレードの動作温度保証があるため産業用アプリケーションに使用可能です。
 ルネサス製MPUであるRZ/G1MはデュアルコアのARM Cortex-A15を搭載し、最大周波数は1.5GHzです。各種高性能ペリフェラルとして、イマジネーションテクノロジーズ社の3DグラフィックスコアPowerVR SGX544MP2、32bit DDR3-1600メモリ、デュアルチャンネル Full HDエンコード/デコード、3チャンネルのビデオ入力、Gigabit Ethernet、USB3.0等を備えております。
 RZ/G1M搭載のSOMはコストエフェクティブで高性能のため、エンターテインメント・デジタルサイネージ・HMI・スマート家電・オフィス機器・POS・ATM・リアルタイム画像認識・ビデオ監視などの様々なアプリケーション開発における新たな機会を提供します。
本開発キットのハードウェアやソフトウェアをベースにした各種開発支援サービス(回路図提供・各種設計支援サービス・各種ソフトウェア開発の提供)の提供を行っております。
詳細は弊社までお問い合わせください。

※開発キットの標準構成は以下となります。
 (標準構成以外についてはiWaveへお問合せ下さい)

 RZ/G1M-PF 開発キット(標準版)
    高速インターフェイス USB3.0 + PCIe

[参考資料]
Quick Start Guide(PDF)

[商品お問合せ先]
アイウェーブ・ジャパン株式会社
231-0013 横浜市中区住吉町3-29 関内住吉ビル8F-B
TEL.045-227-7626 FAX.045-227-7646
E-mail: info@iwavejapan.co.jp
http://www.iwavejapan.co.jp/product/RENESASRZPLATFORM.html

 

ご購入に関するお問合せはアイウェーブ・ジャパン(お問合せ先は本ページ下部参照)までお願いいたします